품질보증 정보
카탈로그: SCHREMPP electronic
생성됨: 15.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
SCHREMPP electronic
AL-24-S
SCHREMPP electronic
Workplace lights
Series AL-x-S / AL-x-D
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{schrempp/workplace_lights/series_al-x-s_al-x-d/al-x-s_al-x-d.prj},{NB=AL-24-S-10817},{TYPE=AL-24-S},{IN=10817},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=Arbeitsplatz-, Maschinenleuchten},{DIMENSIONS=80x40x400},{PROTECTION=IP 40},{PC=3},{CONNECTION=../m12_connector.png},{PCNV=22},{NV=24},{CC=900},{LUMINOUS=2500},{BRIGHTNESS=700},{LC=5700},{CRI=Ra >= 90 },{BEAM=100},{OT=50},{HM=Aluminium},{OM=Polycarbonat},{LEA=0},{L=400.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SCHREMPP electronic
Description
AL-X-S/AL-X-D - Workplace lights
Bill of material
AL-24-S
TYPE
Type
AL-24-S
AL-24-S
IN
Item number
10817
10817
MANUFACTURER
Manufacturer
Schrempp electronic GmbH
PG
Product group
Workplace-, machine lights
DIMENSIONS
Dimensions (BxHxL)
80x40x400
80x40x400
mm
PROTECTION
Protection
IP 40
PC
Protection class
3
CONNECTION
Connection
PCNV
Power consumption (nominal voltage) [W]
22
22
W
NV
Nominal voltage
24
V
CC
Current consumption [mA]
900
900
mA
LUMINOUS
Luminous flux ca.
2500
2500
lm
BRIGHTNESS
Brightness (1m distance)
700
700
lx
LC
Light colour
5700
K
CRI
Colour rendering index
Ra >= 90
BEAM
Beam
100
°
OT
Operating temperature max.
50
°C
HM
Housing material
Aluminum
OM
Optics material
Polycarbonate
LEA
Light exit angle
0
°
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.