Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SCHREMPP electronic
Beschreibung
SL-x-TRIO IO LINK - Universell und schlank
Stückliste
SL-05-TRIO IOLINK LC
TYPE
Typ
IN
Artikelnummer
MANUFACTURER
Hersteller
Schrempp electronic GmbH
PG
Produktgruppe
Signalleuchten
DIMENSIONS
Abmaße (BxHxL)
mm
PROTECTION
Schutzart
IP 54
PC
Schutzklasse
3
CONNECTION
Anschluss
NV
Betriebs-Nennspannung
24 V
CC
Stromaufnahme [mA]
mA
LC
Lichtfarbe
24 bit RGB
OT
Betriebstemperatur max.
50 °C
HM
Gehäusematerial
Aluminium / aluminum
OM
Optik / Material
Polycarbonat / Polycarbonat
LEA
Lichtaustrittswinkel
180 °
FEATURES
IO-Link Features
Notes
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen