Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
SCHREMPP electronic
Beschreibung
WML-X-20 - Werkzeugmaschinenleuchten
Stückliste
WML-6-20
TYPE
Typ
IN
Artikelnummer
MANUFACTURER
Hersteller
Schrempp electronic GmbH
PG
Produktgruppe
Werkzeugmaschinenleuchten
DIMENSIONS
Abmaße (BxHxL)
mm
PROTECTION
Schutzart
IP 68 / IP 69K K
PC
Schutzklasse
3
CONNECTION
Anschluss
PCNV
Leistungsaufnahme (Nennspannung) [W]
W
NV
Betriebs-Nennspannung
24 V
CC
Stromaufnahme [mA]
mA
LUMINOUS
Lichtstrom ca.
lm
BRIGHTNESS
Helligkeit (1m Abstand)
lx
LC
Lichtfarbe
5700 K
CRI
Farbwiedergabeindex
Ra >= 90
BEAM
Abstrahlwinkel
110 °
OT
Betriebstemperatur max.
50 °C
HM
Gehäusematerial
Aluminium / Edelstahl
OM
Optik / Material
PUR / Gehärtetes Glas
LEA
Lichtaustrittswinkel
20 °
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen